P31+ aardlitze L93mm 4mm2
P31+
LEGRAND
P31+ aardlitze L93mm 4mm2
Ref. PTFEB
EAN-nr.
5019102028367
P31+ aardlitze L93mm 4mm2
Productgroep : V01
4,84 €
/
stuk
Verpakkingseenheid
20 stuks
Richtprijs
Aanbevolen richtprijs (excl. BTW)
Delen
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen
Technische kenmerken
Geleidermateriaal | Koper |
---|---|
Oppervlakte geleider | Vertind |
Nom. geleiderdoorsnede | 4 mm² |
Samenstelling geleider | Klasse 5 = soepel |
Geleidervorm | Vlak/plat |
---|---|
Buitendiameter circa | 11 mm |
Kabelbreedte circa | 4 mm |
Kabelhoogte circa | 1 mm |
Documentatie
2 documenten
Lastenboek
Lastenboek
2 documenten
Catalogus commerciële pagina
Catalogus commerciële pagina
SELECTEER