Bande de terre cuivre P31+ L93 4mm2
P31+
LEGRAND
Bande de terre cuivre P31+ L93 4mm2
Réf. PTFEB
EAN.
5019102028367
Bande de terre cuivre P31+ L93 4mm2
Groupe produit : V01
4,84 €
/
pièce
Unité d'emballage
20 pièces
Prix indicatif
Prix indicatif (hors TVA)
Partager
Vous pouvez comparer un maximum de 4 produits, enlevez-en 1 pour ajouter un nouveau produit.
Caractéristiques techniques
Matériau du conducteur | Cuivre |
---|---|
Surface du conducteur | Étamé |
Section nominale du conducteur | 4 mm² |
Classe du conducteur | Classe 5 - âme souple fil fin |
Forme du conducteur | Plat |
---|---|
Diamètre externe approx. | 11 mm |
Largeur de conduite approx. | 4 mm |
Hauteur de conduite approx. | 1 mm |
Documentation
2 documents
Cahier des charges
Cahier des charges
2 documents
Pages commerciales du catalogue
Pages commerciales du catalogue
Sélectionnez