![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/48/LG-482273-WEB-B.jpg)
P31+ aanzetbocht universl H60 Thvz
P31+
LEGRAND
P31+ aanzetbocht universl H60 Thvz
Ref. VG482273
EAN-nr.
3414971033153
P31+ aanzetbocht universl H60 Thvz
Productgroep : V01
53,49 €
Richtprijs
Aanbevolen richtprijs (excl. BTW)
Delen
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen
Technische kenmerken
Hoogte zijwand | 60 mm |
---|---|
Binnenstraal | 100 mm |
Nato perforatie | Nee |
Geschikt voor functiebehoud | Nee |
Materiaal | Staal |
---|---|
Roestvaststaal (RVS), gebeitst | Nee |
Kwaliteitsklasse | Overig |
Oppervlaktebescherming | Thermisch verzinkt (Hot-dip) |
Documentatie
5 documenten
Technische gids
Technische gids
Lastenboek
Technische fiche
Lastenboek
4 documenten
Catalogus commerciële pagina
Catalogus commerciële pagina
Catalogus commerciële pagina
Catalogus commerciële pagina
SELECTEER