Coude universel P31+ H60 GC
P31+
LEGRAND
Coude universel P31+ H60 GC
Réf. VG482273
EAN.
3414971033153
Coude universel P31+ H60 GC
Groupe produit : V01
53,49 €
Prix indicatif
Prix indicatif (hors TVA)
Partager
Vous pouvez comparer un maximum de 4 produits, enlevez-en 1 pour ajouter un nouveau produit.
Caractéristiques techniques
Hauteur de paroi latérale | 60 mm |
---|---|
Rayon interne | 100 mm |
Gabarit de trous NATO | Non |
Maintien de fonction en cas d'incendie | Non |
Matériau | Acier |
---|---|
Acier inoxydable, décapé | Non |
Qualité du matériau | Autre |
Type de traitement de la surface | Galvanisé à chaud |
Documentation
5 documents
Guide technique
Guide technique
Cahier des charges
Fiche technique
Cahier des charges
4 documents
Pages commerciales du catalogue
Pages commerciales du catalogue
Pages commerciales du catalogue
Pages commerciales du catalogue
Sélectionnez