-
IEC-stroomsterkte
-
IEC-stroomsterkte
-
Bouwvorm
-
CEE-contactdoos-16A
-
CEE-contactdoos-16A
-
CEE-contactdoos-32A
-
CEE-contactdoos-32A
-
Materiaal
-
Materiaal behuizing
-
CEE-contactdoos-63A
-
Spanning volgens EN 60309-2
-
Aantal contactdozen met randaarde (type F)
-
CEE-contactdoos-125A
-
Uurstand
-
Insteekrichting
-
Kenkleur
-
Aansluittechniek
-
Met fasewisseling
-
Kabelinvoer
-
Beveiliging
-
Aardlekschakelaar
-
Militaire uitvoering
-
Aantal polen
-
Aantal polen
-
Flensmaat verticaal
-
Boorgatafstand verticaal
-
Flensmaat horizontaal
-
Boorgatafstand horizontaal
-
Voeding/aansluitmogelijkheid
-
Diameter kabelinvoer
-
Hantering
-
Aantal installatieautomaten
-
Breedte
-
Hoogte
-
Diepte
-
Beschermingsgraad (IP)
-
Kleur
-
RAL-nummer
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/11-30/055206_pw_95395.jpg)
Wandcont.d. ZLS 20/25V-32A-2P P17 Tempra - IP 44
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/10-15/055245_pw_93075.jpg)
Half-inb.contd. P17 20V-32A-2P hartafstand 70 x 70 mm - IP 4
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/10-15/055241_pw_96053.jpg)
Toestelcontactdoos P17 32A 20/25Vac - IP44
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/10-15/055241_pw_96053.jpg)
Toestelcontactdoos P17 16A 20/25VAC - IP44
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/11-30/055206-LEGRAND-1000.jpg)
Wandcont.d. ZLS 20/25V-16A-2P P17 Tempra - IP 44
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/10-15/055245-LEGRAND-1000.jpg)
Half-inb.contd. P17 20V-16A-2P hartafstand 70 x 70 mm - IP 4
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/10-15/055231_pw_95396.jpg)
Koppelcontd. ZLS 20/25V-32A-2P P17 Tempra - IP 44
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/10-15/055231-LEGRAND-1000.jpg)
Koppelcontd. ZLS 20/25V-16A-2P P17 Tempra - IP 44
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/12-30/055221_pw_94105.jpg)
Rechte contd ZLS 20/25V-32A-2P P17 Tempra - IP 44
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/12-30/055221-LEGRAND-1000.jpg)
Rechte contd ZLS 20/25V-16A-2P P17 Tempra - IP 44
Exclusief BTW