-
Intensité de courant IEC
-
Intensité de courant IEC
-
Type de construction
-
Prise CEE - 16 A
-
Prise CEE - 16 A
-
Prise CEE - 32 A
-
Prise CEE - 32 A
-
Matériau
-
Matériau du boîtier/corps
-
Prise CEE - 63 A
-
Tension selon EN 60309-2
-
Nombre de prises avec contact de terre
-
Prise CEE - 125A
-
Position horaire des contacts de terre
-
Direction d'enfichage
-
Couleur caractéristique
-
Technique de raccordement
-
Inverseur de phase
-
Entrée de câble
-
Protection
-
Disjoncteur différentiel
-
Finition militaire
-
Nombre de pôles
-
Nombre de pôles
-
Dimension de bride, verticale
-
Ecart vertical entre les trous
-
Dimension de bride, horizontale
-
Ecart horizontal entre les trous
-
Possibilité d'alimentation/de raccordement
-
Diamètre entrée de câble
-
Manipulation
-
Nombre de disjoncteurs
-
Largeur
-
Hauteur
-
Profondeur
-
Classe de protection (IP)
-
Couleur
-
Numéro RAL
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/11-30/055206_pw_95395.jpg)
Socle saillie (ISO) P17 Tempra IP44 - TBT - 20-25V - 32A - 2
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/10-15/055245_pw_93075.jpg)
Socle entr. 70x70 P17 Tempra IP 44 - 20-25 V - 32 A - 2 P
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/10-15/055241_pw_96053.jpg)
Socle de connecteur P17 32A 20/25Vac - IP44
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/10-15/055241_pw_96053.jpg)
Socle de connecteur P17 16A 20/25VAC - IP44
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/11-30/055206-LEGRAND-1000.jpg)
Socle saillie (ISO) P17 Tempra IP44 - TBT - 20-25V - 16A - 2
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/10-15/055245-LEGRAND-1000.jpg)
Socle entr. 70x70 P17 Tempra IP 44 - 20-25 V - 16 A - 2 P
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/10-15/055231_pw_95396.jpg)
Prise mobile P17 Tempra IP44 - TBT - 20-25V - 32A - 2P
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/10-15/055231-LEGRAND-1000.jpg)
Prise mobile P17 Tempra IP44 - TBT - 20-25V - 16A - 2P
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/12-30/055221_pw_94105.jpg)
Fiche droite P17 Tempra IP44 - TBT - 20-25V - 32A - 2P
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/12-30/055221-LEGRAND-1000.jpg)
Fiche droite P17 Tempra IP44 - TBT - 20-25V - 16A - 2P
Prix indicatif (hors TVA)