-
IEC-stroomsterkte
-
UL/CSA-stroomsterkte (indien UL-uitvoering gewenst)
-
Materiaal
-
Spanning volgens EN 60309-2
-
Spanning volgens EN 60309-2
-
Uurstand
-
Insteekrichting
-
Kenkleur
-
Kenkleur
-
Kenkleur
-
Aansluittechniek
-
Met fasewisseling
-
Kabelinvoer
-
Militaire uitvoering
-
Aantal polen
-
Aantal polen
-
Flensmaat verticaal
-
Flensmaat verticaal
-
Flensmaat verticaal
-
Boorgatafstand verticaal
-
Boorgatafstand verticaal
-
Flensmaat horizontaal
-
Flensmaat horizontaal
-
Boorgatafstand horizontaal
-
Boorgatafstand horizontaal
-
Breedte
-
Hoogte
-
Diepte
-
Beschermingsgraad (IP)
-
Beschermingsgraad (IP)
-
Beschermingsgraad (IP)
-
RAL-nummer
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/12-30/LG-052103-WEB-R.jpg)
Adaptor P17 Tempra 10/16A - 230V - 2 P+A deksel
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/12-30/LG-052100-WEB-R.jpg)
Adaptor P17 Tempra 10/16 A - 230 V - 2 P + A
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/10-15/057672-LEGRAND-1000.jpg)
INBOUWCONTACTD. P17 2P+A HUISH. INPLANTING
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/10-15/LG-057671-WEB-R.jpg)
Contactd.huish.inpl. P17 blauw 250V-16A-2P+A-st.hartafst.
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/10-15/057673-LEGRAND-1000.jpg)
Contactd.huish.inpl. P17 zwart 250V-16A-2P+A-kl.hartafst.
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/10-15/057674-LEGRAND-1000.jpg)
Contactd.huish.inpl. P17 - wit 250V-16A-2P+A-kl.hartafst.
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/10-15/LG-057667-WEB-R.jpg)
Contactd.huish.inpl. P17 blauw 250V-16A-2P+A-kl.hartafst.
Exclusief BTW