-
Intensité de courant IEC
-
Intensité de courant UL/CSA (finition UL souhaitée)
-
Matériau
-
Tension selon EN 60309-2
-
Tension selon EN 60309-2
-
Position horaire des contacts de terre
-
Direction d'enfichage
-
Couleur caractéristique
-
Couleur caractéristique
-
Couleur caractéristique
-
Technique de raccordement
-
Inverseur de phase
-
Entrée de câble
-
Finition militaire
-
Nombre de pôles
-
Nombre de pôles
-
Dimension de bride, verticale
-
Dimension de bride, verticale
-
Dimension de bride, verticale
-
Ecart vertical entre les trous
-
Ecart vertical entre les trous
-
Dimension de bride, horizontale
-
Dimension de bride, horizontale
-
Ecart horizontal entre les trous
-
Ecart horizontal entre les trous
-
Largeur
-
Hauteur
-
Profondeur
-
Classe de protection (IP)
-
Classe de protection (IP)
-
Classe de protection (IP)
-
Numéro RAL
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/12-30/LG-052103-WEB-R.jpg)
Adaptateur P17 Tempra 10/16A-230V-2P+T à volet
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/12-30/LG-052100-WEB-R.jpg)
Adaptateur P17 Tempra 10/16 A - 230 V - 2 P + T
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/10-15/057672-LEGRAND-1000.jpg)
Socle tableau P17 2P+T brochage domestique
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/10-15/LG-057671-WEB-R.jpg)
Socle droit entr.u. P17 Tempra bleu - 250 V - 16 A - 2 P + T
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/10-15/057673-LEGRAND-1000.jpg)
Socle droit entr.r. P17 Tempra noir - 250 V - 16 A - 2 P + T
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/10-15/057674-LEGRAND-1000.jpg)
Socle droit entr.r. P17 Tempra blanc - 250 V - 16 A - 2 P +
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/10-15/LG-057667-WEB-R.jpg)
Socle droit entr.r. P17 Tempra bleu - 250 V - 16 A - 2 P + T
Prix indicatif (hors TVA)