![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/41/412233-LEGRAND-1000.jpg)
Overspann. T2 - 4P - 40kA 2.1kV - Uc 440V - 4 modules
DIN
LEGRAND
Overspann. T2 - 4P - 40kA 2.1kV - Uc 440V - 4 modules
Ref. 412233
EAN-nr.
3414970517586
Overspann. T2 - 4P - 40kA 2.1kV - Uc 440V - 4 modules
Productgroep : 21
372,90 €
Richtprijs
Aanbevolen richtprijs (excl. BTW)
Delen
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen
Technische kenmerken
Netvorm IT | Ja |
---|---|
Netvorm TN | Ja |
Netvorm TN-C | Ja |
Netvorm TN-C-S | Ja |
Netvorm TN-S | Nee |
Netvorm TT | Nee |
Netvorm overig | Nee |
Aantal geleiders (excl. aarde) | 4 |
Nom. ontladingsstootstroom (8/20) | 20 kA |
Nom. spanning AC | 230 V |
Max. continuspanning AC | 440 V |
Veiligheidsniveau | 2.1 kV |
---|---|
Geïntegreerde voorzekering | Nee |
Montagewijze | DIN-rail 35 mm |
DIN-grootte | 4 TE (Rastermaat) |
Max. aderdoorsnede star (massief/meerdraads) | 35 mm² |
Max. aderdoorsnede soepel | 25 mm² |
Met meldcontact | Ja |
Signalering op apparaat | Optisch |
Testklasse type 2 | Ja |
Beschermingsgraad (IP) | IP20 |
Documentatie
6 documenten
Technische fiche
Technische fiche
Lastenboek
Technische gids
Lastenboek
Gebruikers-instructie
2 documenten
Catalogus commerciële pagina
Catalogus commerciële pagina
1 document
3D Autocad
SELECTEER