Overslaan en naar de inhoud gaan
Logo print

Vervangcassette T2/40kA (440V) voor overspann.

DIN LEGRAND

Vervangcassette T2/40kA (440V) voor overspann.

Ref. 412301 EAN-nr. 3414970517609

Vervangcassette T2/40kA (440V) voor overspann.

Productgroep : 21
86,24 €
Richtprijs Aanbevolen richtprijs (excl. BTW)
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen

Technische kenmerken

Netvorm IT Nee
Netvorm TN Ja
Netvorm TN-C Ja
Netvorm TN-C-S Ja
Netvorm TN-S Nee
Netvorm TT Nee
Netvorm overig Ja
Nom. ontladingsstootstroom (8/20) 20 kA
Nom. spanning AC 400 V
Max. continuspanning AC 440 V
Veiligheidsniveau 2.1 kV
Geïntegreerde voorzekering Nee
DIN-grootte 1 TE (Rastermaat)
Met meldcontact Nee
Signalering op apparaat Optisch
Testklasse type 2 Ja
Beschermingsgraad (IP) IP20

Documentatie

4 documenten
Lastenboek
Technische gids
Lastenboek
Gebruikers-instructie
LE07586AA_1.pdf pdf (0.34 Mo)
2 documenten
Catalogus commerciële pagina
Catalogus commerciële pagina
2 documenten
PEP
LGRP-2015-068-V1-EN.pdf pdf (0.62 Mo)
Overeenkomst
OC / CB-AT 4283 (0.27 Mo)

Gerelateerde producten

Ook interessant

Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen
Details