![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/41/LG-412200-WEB-R.jpg)
Overspan telefoon/ADSL - 1 mod max. spanning 180V - 10/20kA
DIN
LEGRAND
Overspan telefoon/ADSL - 1 mod max. spanning 180V - 10/20kA
Ref. 412200
EAN-nr.
3414970973672
Overspan telefoon/ADSL - 1 mod max. spanning 180V - 10/20kA
Productgroep : 21
202,10 €
Richtprijs
Aanbevolen richtprijs (excl. BTW)
Delen
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen
Technische kenmerken
Max. continuspanning DC | 180 V |
---|---|
Nom. ontladingsstootstroom (8/20) | 10 kA |
Veiligheidsniveau ader/ader | 350 V |
Veiligheidsniveau ader/aarde | 800 V |
---|---|
Frequentie | 2.2-200 MHz |
Documentatie
5 documenten
Technische fiche
Lastenboek
Technische fiche
Lastenboek
Technische gids
4 documenten
Catalogus commerciële pagina
Catalogus commerciële pagina
Catalogus commerciële pagina
Catalogus commerciële pagina
1 document
PEP
SELECTEER