![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/41/LG-412200-WEB-R.jpg)
Paraf. Téléph./ADSL - 1 module tension max. 180V - 10/20kA
DIN
LEGRAND
Paraf. Téléph./ADSL - 1 module tension max. 180V - 10/20kA
Réf. 412200
EAN.
3414970973672
Paraf. Téléph./ADSL - 1 module tension max. 180V - 10/20kA
1
Groupe produit : 21
202,10 €
Prix indicatif
Prix indicatif (hors TVA)
Partager
Vous pouvez comparer un maximum de 4 produits, enlevez-en 1 pour ajouter un nouveau produit.
Caractéristiques techniques
Tension continue la plus élevée CC | 180 V |
---|---|
Courant nominal de décharge In (8/20) | 10 kA |
Niveau de protection conducteur/conducteur | 350 V |
Niveau de protection conducteur/terre | 800 V |
---|---|
Fréquence | 2.2-200 MHz |
Documentation
5 documents
Fiche technique
Cahier des charges
Fiche technique
Cahier des charges
Guide technique