Overslaan en naar de inhoud gaan
Logo print

Overspan. T2+T3 beveiligd 3P+N Icc 4.5 kA - 1.2 kV - 6 mod.

DIN LEGRAND

Overspan. T2+T3 beveiligd 3P+N Icc 4.5 kA - 1.2 kV - 6 mod.

Ref. 003953 EAN-nr. 3245060039530

Overspan. T2+T3 beveiligd 3P+N Icc 4.5 kA - 1.2 kV - 6 mod.

Productgroep : 21
462,30 €
Richtprijs Aanbevolen richtprijs (excl. BTW)
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen

Technische kenmerken

Netvorm IT Nee
Netvorm TN Ja
Netvorm TN-C Ja
Netvorm TN-C-S Ja
Netvorm TN-S Nee
Netvorm TT Ja
Netvorm overig Nee
Aantal geleiders (excl. aarde) 4
Nom. ontladingsstootstroom (8/20) 10 kA
Nom. spanning AC 400 V
Max. continuspanning AC 275 V
Veiligheidsniveau 1.2 kV
Veiligheidsniveau L-N 1 kV
Geïntegreerde voorzekering Ja
Montagewijze DIN-rail 35 mm
DIN-grootte 4 TE (Rastermaat)
Max. aderdoorsnede star (massief/meerdraads) 25 mm²
Max. aderdoorsnede soepel 16 mm²
Met meldcontact Nee
Signalering op apparaat Optisch
Testklasse type 2 Ja
Beschermingsgraad (IP) IP20

Documentatie

4 documenten
Gebruikers-instructie
LE00362AC 02.pdf pdf (0.45 Mo)
Technische gids
Technische fiche
F00359EN_04.pdf pdf (0.52 Mo)
Technische fiche
F00359FR_04.pdf pdf (0.52 Mo)
1 document
3D Autocad
003953.dwg dwg (0.18 Mo)
3 documenten
Overeenkomst
OC / CB-FR_705325 (0.71 Mo)
PEP
LGRP-2014-004-v1-fr.pdf pdf (0.97 Mo)
Overeenkomst
NF-NF012_1865 (0.88 Mo)

Gerelateerde producten

Ook interessant

Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen
Details