![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/00/LG-003954-WEB-R.jpg)
Vervangmod.oversp. beveiliger voor ref 003951/53
DIN
LEGRAND
Vervangmod.oversp. beveiliger voor ref 003951/53
Ref. 003954
EAN-nr.
3245060039547
Vervangmod.oversp. beveiliger voor ref 003951/53
Productgroep : 21
133,20 €
Richtprijs
Aanbevolen richtprijs (excl. BTW)
Delen
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen
Technische kenmerken
Netvorm IT | Nee |
---|---|
Netvorm TN | Ja |
Netvorm TN-C | Ja |
Netvorm TN-C-S | Ja |
Netvorm TN-S | Nee |
Netvorm TT | Nee |
Netvorm overig | Ja |
Nom. ontladingsstootstroom (8/20) | 10 kA |
Nom. spanning AC | 230 V |
Max. continuspanning AC | 275 V |
Veiligheidsniveau | 1.2 kV |
Geïntegreerde voorzekering | Nee |
DIN-grootte | 1 TE (Rastermaat) |
Met meldcontact | Nee |
Signalering op apparaat | Optisch |
Testklasse type 2 | Ja |
Beschermingsgraad (IP) | IP20 |
Breedte | 35.6 mm |
---|---|
Hoogte | 44 mm |
Diepte | 54.5 mm |
Slagvastheid | IK05 |
Gebruikstemperatuur | -10-40 °C |
opslagtemperatuur | -20-70 °C |
Nom. spanning | 220-230 V |
Frequentie | 50-60 Hz |
Richting van de stroomtoevoer | By the top |
Aanduiding markering van de aansluitklemmen | Ja |
Kleur | Grijs |
RAL-nummer | 7035 |
Halogeenvrij | Nee |
Aansluitwijze | Niet van toepassing |
capaciteit aansluitklemmen | 6-6 mm² |
Type verbinding | Cable |
Tekstveld/beschrijvingsvlak | Ja |
Documentatie
1 document
Technische gids
SELECTEER