![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/08/086144_pw_96302.jpg)
Oteo RJ 45 cat5e - UTP 8 contacten - samenstelbaar
OTEO
LEGRAND
Oteo RJ 45 cat5e - UTP 8 contacten - samenstelbaar
Ref. 086159
EAN-nr.
3245060861599
Oteo RJ 45 cat5e - UTP 8 contacten - samenstelbaar
Productgroep : 39
16,72 €
Richtprijs
Aanbevolen richtprijs (excl. BTW)
Delen
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen
Technische kenmerken
Opbouw (stucwerk) | Ja |
---|---|
Inbouwmontage (stucwerk) | Nee |
Wandgootinbouw | Nee |
Vloerdoos/vloermontage | Nee |
Bevestigingswijze | Schroeven |
Samenstelling | Basiselement met centrale afdekplaat |
Connectortype | RJ45 8(8) |
Incl. connectoren | Ja |
Geschikt voor aantal connectoren | 1 |
Categorie | 5E |
Kleur | Wit |
RAL-nummer | 9010 |
Aansluitwijze | Insnij/IDC |
Bussen afgeschermd | Nee |
Separate aardingsaansluiting | Nee |
Met tekstveld | Ja |
Separate kabeltrekontlasting | Nee |
Montagewijze afscherming | Geen |
Uitvoerrichting | Recht |
Met stofbescherming | Ja |
---|---|
Kleurcodering | Ja |
Schakelmateriaalhoogte | 56.2 mm |
Schakelmateriaaldiepte | 35 mm |
Aantal modules (bij modulair systeem) | 2 |
Inbouwdiepte | 0 mm |
Gebruikstemperatuur | -40-70 °C |
opslagtemperatuur | -40-70 °C |
Aanduiding markering van de aansluitklemmen | Ja |
Halogeenvrij | Ja |
Antibacteriële behandeling | Nee |
Montagewijze | Opbouw (stucwerk) |
Buisdiameter voor product voor opbouw | 10-16 mm |
Max. diameter ingang kabels | 9 mm |
Aard opzetstuk ingang kabel | Rigid to break |
Hartafstand verticale bevestiging | 47.4-53.5 mm |
Hartafstand horizontale bevestiging | 41.3-53.5 mm |
Steun van de kabel | Niet van toepassing |
Documentatie
3 documenten
Technische fiche
Gebruikers-instructie
Technische fiche
2 documenten
Catalogus commerciële pagina
Catalogus commerciële pagina
5 documenten
Overeenkomst
AoC-PL2_C5e_UTP_32751_ac1181027 (H
(0.07 Mo)
Overeenkomst
AoC-SA01_SB01_ac109590
(0.06 Mo)
PEP
PEP
Overeenkomst
AoC-CL2_C5e_UTP_32751_ac1181028
(0.07 Mo)
SELECTEER