Oteo opbouwkader 1 mech. samenstelb. mech. - 72 x 72mm
OTEO
LEGRAND
Oteo opbouwkader 1 mech. samenstelb. mech. - 72 x 72mm
Ref. 086091
EAN-nr.
3245060860912
Oteo opbouwkader 1 mech. samenstelb. mech. - 72 x 72mm
Productgroep : 39
2,93 €
Richtprijs
Aanbevolen richtprijs (excl. BTW)
Delen
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen
Technische kenmerken
Antibacteriële behandeling | Nee |
---|---|
Samenstelling | Opbouwrand |
Geschikt voor montage over bestaande inbouwdoos | Nee |
Geschikt voor modulair schakelmateriaal | Nee |
Aantal modules (bij modulair systeem) | 2 |
Aantal eenheden | 1 |
Montagerichting | Horizontaal en verticaal |
Vorm | Vierkant |
Tafelmodel | Nee |
Materiaal | Kunststof |
Kwaliteitsklasse | Thermoplast |
Halogeenvrij | Ja |
Oppervlaktebescherming | Geen (onbehandeld) |
Uitvoering oppervlakte | Glanzend |
Kleur | Wit |
RAL-nummer (vergelijkbaar) | 9003 |
Transparant | Nee |
Met afdekraam | Nee |
Met kanaalinvoering | Ja |
---|---|
Met kabelinvoer | Ja |
Met wartelinvoering | Nee |
With installation tube entry | Nee |
Slagvast | Ja |
Beschermingsgraad (IP) | IP2X |
Achterinvoer | Ja |
Breedte | 72 mm |
Hoogte | 72 mm |
Diepte | 22 mm |
Schakelmateriaalbreedte | 72 mm |
Schakelmateriaalhoogte | 72 mm |
Schakelmateriaaldiepte | 22 mm |
Slagvastheid | IK02 |
Gebruikstemperatuur | -5-40 °C |
opslagtemperatuur | -5-40 °C |
Steun van de kabel | Niet van toepassing |
Documentatie
2 documenten
Catalogus commerciële pagina
Catalogus commerciële pagina
1 document
3D Autocad
21 documenten
PEP
Overeenkomst
AENOR-030/001724
(0.43 Mo)
Overeenkomst
CEBEC-19708
(0.64 Mo)
PEP
Overeenkomst
CEBEC-19609
(0.5 Mo)
PEP
PEP
Overeenkomst
AENOR-030/001724
(0.27 Mo)
Overeenkomst
OC / CB-FR_706059
(0.6 Mo)
Overeenkomst
CEBEC-7109/7
(0.07 Mo)
Overeenkomst
OC / CB-592714A
(0.49 Mo)
Overeenkomst
NF-NF012_4175
(0.52 Mo)
PEP
PEP
Overeenkomst
MEEI-UP 69265158 0002
(0.69 Mo)
PEP
Overeenkomst
NF-NF012_2898/M3
(0.64 Mo)
Overeenkomst
OC / CB-HU-004935
(1.85 Mo)
Overeenkomst
OC / CB-2625/1/17441
(1.16 Mo)
PEP
PEP
SELECTEER