Oteo houder enkel - h 12,5 mm DLP lijst 20x12,5/32x12,5 mm
DLP
LEGRAND
Oteo houder enkel - h 12,5 mm DLP lijst 20x12,5/32x12,5 mm
Ref. 031404
EAN-nr.
3245060314040
Oteo houder enkel - h 12,5 mm DLP lijst 20x12,5/32x12,5 mm
Productgroep : 23
4,79 €
/
stuk
Verpakkingseenheid
10 stuks
Richtprijs
Aanbevolen richtprijs (excl. BTW)
Delen
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen
Technische kenmerken
Hoogte plintgoot | 12.5 mm |
---|---|
Aantal apparaateenheden | 1 |
Uitgerust met | Geen |
Montagewijze installatie-eenheid | Standaard |
Montagerichting | Horizontaal en verticaal |
Materiaal | Kunststof |
Halogeenvrij | Ja |
Antibacteriële behandeling | Nee |
---|---|
Kleur | Wit |
RAL-nummer | 9003 |
Decor | Geen |
Breedte | 73 mm |
Hoogte | 84 mm |
Diepte | 24 mm |
Documentatie
1 document
Gebruikers-instructie
6 documenten