Cadre Oteo simple DLP h.12,5mm le long du profié
DLP
LEGRAND
Cadre Oteo simple DLP h.12,5mm le long du profié
Réf. 031404
EAN.
3245060314040
Cadre Oteo simple DLP h.12,5mm le long du profié
1
Groupe produit : 23
4,79 €
/
pièce
Unité d'emballage
10 pièces
Prix indicatif
Prix indicatif (hors TVA)
Partager
Vous pouvez comparer un maximum de 4 produits, enlevez-en 1 pour ajouter un nouveau produit.
Caractéristiques techniques
Hauteur du câble pour plinthe | 12.5 mm |
---|---|
Nombre d'unités d'appareil | 1 |
Garnissage | Sans |
Type de montage appareil d'installation | Standard |
Sens de montage | Horizontal et vertical |
Matériau | Plastique |
Sans halogène | Oui |
Traitement antimicrobien | Non |
---|---|
Couleur | Blanc |
Numéro RAL | 9003 |
Décoration | Sans |
Largeur | 73 mm |
Hauteur | 84 mm |
Profondeur | 24 mm |
Documentation
1 document
Mode d'emploi
6 documents