Oteo drukknop + verklikker Volledig mechanisme
OTEO
LEGRAND
Oteo drukknop + verklikker Volledig mechanisme
Ref. 086005
EAN-nr.
3245060860059
Oteo drukknop + verklikker Volledig mechanisme
Productgroep : 39
14,75 €
Richtprijs
Aanbevolen richtprijs (excl. BTW)
Delen
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen
Technische kenmerken
Samenstelling | Basiselement met complete behuizing |
---|---|
Uitvoering | Enkel drukcontact |
Bedieningswijze | Wip |
Werkingsprincipe | Elektromechanisch |
Aantal contacten als verbreekcontact | 0 |
Aantal contacten als maakcontact | 1 |
Aantal contacten als wisselcontact | 0 |
Aantal draaiende contacten | 0 |
Contactloze uitvoering | Nee |
Aantal wippen | 1 |
Aantal modules (bij modulair systeem) | 2 |
Aantal polen | 1 |
Nom. spanning | 250 V |
Nom. (meet)stroom | 6 A |
Met verlichting | Ja |
Met lichtbron | Ja |
Met signaallamp | Ja |
Terugmeldcontact | Nee |
Aansluitwijze | Schroefklem |
Montagewijze | Opbouw (stucwerk) |
Bevestigingswijze | Schroefbevestiging |
Materiaal | Kunststof |
Kwaliteitsklasse | Thermoplast |
Halogeenvrij | Ja |
Antibacteriële behandeling | Nee |
Oppervlaktebescherming | Geen (onbehandeld) |
Uitvoering oppervlakte | Glanzend |
---|---|
Kleur | Wit |
RAL-nummer (vergelijkbaar) | 9003 |
Transparant | Nee |
Tekstveld/beschrijvingsvlak | Nee |
Opdruk | Geen |
Geschikt voor beschermingsgraad (IP) | IP31 |
Slagvastheid | IK04 |
Schakelmateriaalbreedte | 72 mm |
Schakelmateriaalhoogte | 72 mm |
Schakelmateriaaldiepte | 31 mm |
Min. diepte van de inbouwdoos | 0 mm |
Compatible met Apple HomeKit | Nee |
Compatible met Google Assistant | Nee |
Compatible met Amazon Alexa | Nee |
Met IFTTT ondersteuning | Nee |
Inbouwdiepte | 0 mm |
Gebruikstemperatuur | -5-40 °C |
opslagtemperatuur | -5-40 °C |
Spanningstype | AC |
Frequentie | 50-60 Hz |
Aanduiding markering van de aansluitklemmen | Ja |
capaciteit aansluitklemmen | 1.5-1.5 mm² |
Aard van de kabel voor verbinding | Flexible or rigid |
Aderdoorsnede | 1.5-1.5 mm² |
Documentatie
1 document
Technische fiche
2 documenten
Catalogus commerciële pagina
Catalogus commerciële pagina
5 documenten
Overeenkomst
VDE-40003967
(0.71 Mo)
Overeenkomst
AENOR-030/001643
(0.28 Mo)
Overeenkomst
NF-NF012_2898/M3
(0.64 Mo)
PEP
Overeenkomst
IMQ-CA02.01191
(0.49 Mo)
SELECTEER