Overslaan en naar de inhoud gaan
Logo print
Dit product is niet meer beschikbaar

Oteo drukknop + etikethouder Volledig.app.

OTEO LEGRAND

Oteo drukknop + etikethouder Volledig.app.

Ref. 086009 EAN-nr. 3245060860097

Oteo drukknop + etikethouder Volledig.app.

Prijs op aanvraag Verpakkingseenheid 10 stuks
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen

Technische kenmerken

Samenstelling Basiselement met complete behuizing
Uitvoering Enkel drukcontact
Bedieningswijze Wip
Werkingsprincipe Elektromechanisch
Aantal contacten als verbreekcontact 1
Aantal contacten als maakcontact 1
Aantal contacten als wisselcontact 0
Aantal draaiende contacten 0
Contactloze uitvoering Nee
Aantal wippen 1
Aantal modules (bij modulair systeem) 2
Aantal polen 2
Nom. spanning 250 V
Nom. (meet)stroom 6 A
Met verlichting Ja
Met lichtbron Ja
Met signaallamp Ja
Terugmeldcontact Nee
Aansluitwijze Schroefklem
Montagewijze Opbouw (stucwerk)
Bevestigingswijze Schroefbevestiging
Materiaal Kunststof
Kwaliteitsklasse Thermoplast
Halogeenvrij Ja
Antibacteriële behandeling Nee
Oppervlaktebescherming Geen (onbehandeld)
Uitvoering oppervlakte Glanzend
Kleur Wit
RAL-nummer (vergelijkbaar) 9003
Transparant Nee
Tekstveld/beschrijvingsvlak Ja
Opdruk Symbool "bel"
Geschikt voor beschermingsgraad (IP) IP31
Slagvastheid IK04
Schakelmateriaalbreedte 72 mm
Schakelmateriaalhoogte 72 mm
Schakelmateriaaldiepte 31 mm
Min. diepte van de inbouwdoos 0 mm
Compatible met Apple HomeKit Nee
Compatible met Google Assistant Nee
Compatible met Amazon Alexa Nee
Met IFTTT ondersteuning Nee
Inbouwdiepte 0 mm
Gebruikstemperatuur -5-40 °C
opslagtemperatuur -5-40 °C
Spanningstype AC
Frequentie 50-60 Hz
Aanduiding markering van de aansluitklemmen Ja
capaciteit aansluitklemmen 1.5-1.5 mm²
Aard van de kabel voor verbinding Flexible or rigid
Aderdoorsnede 1.5-1.5 mm²

Documentatie

1 document
Technische fiche
F00099FR-03.pdf pdf (0.57 Mo)
2 documenten
Catalogus commerciële pagina
Catalogus commerciële pagina
5 documenten
Overeenkomst
VDE-40003967 (0.71 Mo)
Overeenkomst
AENOR-030/001643 (0.28 Mo)
Overeenkomst
NF-NF012_4412 (0.67 Mo)
Overeenkomst
IMQ-CA02.01191 (0.49 Mo)
Overeenkomst
OC / CB-HU-005025 (1.72 Mo)