![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/08/LG-086168-WEB-R.jpg)
Oteo dimmer 10 A - 250 V samenstelbaar mechanisme
OTEO
LEGRAND
Oteo dimmer 10 A - 250 V samenstelbaar mechanisme
Ref. 086168
EAN-nr.
3245060861681
Oteo dimmer 10 A - 250 V samenstelbaar mechanisme
Productgroep : 39
56,61 €
/
stuk
Richtprijs
Aanbevolen richtprijs (excl. BTW)
Delen
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen
Technische kenmerken
Samenstelling | Basiselement met complete behuizing |
---|---|
Bedieningswijze | Draaiknop |
Aantal modules (bij modulair systeem) | 2 |
App besturing via Bluetooth | Nee |
Seriedimmer | Nee |
Type belasting | Inductieve belasting |
Ingang voor nevenunit | Nee |
Lichtwaardegeheugen | Nee |
Geschikt voor toepassing met drukker | Nee |
Geschikt voor toepassing met bewegingsmelder | Nee |
Geschikt voor toepassing met aanwezigheidsmelder | Nee |
Geschikt voor toepassing met tijdschakelaar/timer | Nee |
Geschikt voor toepassing met RF-drukker | Nee |
Geschikt voor toepassing met IR-drukker | Nee |
Montagewijze | Opbouw (stucwerk) |
Bevestigingswijze | Bevestiging met schroef |
Materiaal | Kunststof |
Kwaliteitsklasse | Thermoplast |
Halogeenvrij | Ja |
Oppervlaktebescherming | Geen (onbehandeld) |
Uitvoering oppervlakte | Glanzend |
Kleur | Wit |
RAL-nummer (vergelijkbaar) | 9003 |
Transparant | Nee |
Geschikt voor beschermingsgraad (IP) | IP40 |
Slagvastheid | IK02 |
---|---|
Nom. spanning | 230-230 V |
Frequentie | 47-53 Hz |
Stuurspanning | 207-245 V |
Nom. belasting vermogensweerstand | 40-300 W |
Aansluitwijze | Schroefklem |
Aderdoorsnede | 1.5-1.5 mm² |
Schakelmateriaalbreedte | 60 mm |
Schakelmateriaalhoogte | 60 mm |
Schakelmateriaaldiepte | 22 mm |
Min. diepte van de inbouwdoos | 0 mm |
Compatible met Apple HomeKit | Nee |
Compatible met Google Assistant | Nee |
Compatible met Amazon Alexa | Nee |
Met IFTTT ondersteuning | Nee |
Inbouwdiepte | 0 mm |
Gebruikstemperatuur | 0-35 °C |
opslagtemperatuur | -5-40 °C |
Spanningstype | AC |
Aanduiding markering van de aansluitklemmen | Ja |
Conform de tests voor inwerkingstelling (1000V) | Nee |
Antibacteriële behandeling | Nee |
capaciteit aansluitklemmen | 1.5-1.5 mm² |
Aard van de kabel voor verbinding | Flexible or rigid |
Documentatie
1 document
Gebruikers-instructie
2 documenten
Catalogus commerciële pagina
Catalogus commerciële pagina
SELECTEER