![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/08/086142_pw_93271.jpg)
Oteo contactdoos TV/FM/SAT Samenstelbaar mechanisme
OTEO
LEGRAND
Oteo contactdoos TV/FM/SAT Samenstelbaar mechanisme
Ref. 086142
EAN-nr.
3245060861421
Oteo contactdoos TV/FM/SAT Samenstelbaar mechanisme
Productgroep : 39
45,17 €
Richtprijs
Aanbevolen richtprijs (excl. BTW)
Delen
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen
Technische kenmerken
Uitvoering | Einddoos |
---|---|
Uitvoering wandcontactdoos | TV/RD/SAT |
DAB+ | Ja |
Montagewijze | Opbouw (stucwerk) |
Aantal modules (bij modulair systeem) | 2 |
Uitvoeringsvorm afdekking | Centraalplaat |
Aansluitdemping bij 860 MHz | 1.5 dB |
Aansluitdemping bij 2150 MHz | 2 dB |
Aantal outputs | 3 |
Geschikt voor kabelmodem | Nee |
Voeding op afstand mogelijk | Ja |
Radio frequentieband | 87.5-240 MHz |
SAT-frequentieband | 950-2400 MHz |
Kleur | Wit |
RAL-nummer (vergelijkbaar) | 9003 |
Oppervlaktebescherming | Geen (onbehandeld) |
---|---|
Uitvoering oppervlakte | Glanzend |
Materiaal | Kunststof |
Kwaliteitsklasse | Thermoplast |
Halogeenvrij | Ja |
Antibacteriële behandeling | Nee |
Beschermingsgraad (IP) | IP20 |
Slagvastheid | IK04 |
Schakelmateriaalbreedte | 72 mm |
Schakelmateriaalhoogte | 72 mm |
Schakelmateriaaldiepte | 35 mm |
Min. diepte van de inbouwdoos | 0 mm |
Inbouwdiepte | 0 mm |
Gebruikstemperatuur | 5-45 °C |
opslagtemperatuur | -25-70 °C |
Documentatie
3 documenten
Technische fiche
Gebruikers-instructie
Technische fiche
2 documenten
Catalogus commerciële pagina
Catalogus commerciële pagina
SELECTEER