Dit product is niet meer beschikbaar
Oteo contactdoos TV/FM winkelverk. - mech.+DLP kader
OTEO DIY
Legrand
Oteo contactdoos TV/FM winkelverk. - mech.+DLP kader
Ref. 491373
EAN-nr.
3245064913737
Prijs op aanvraag
Delen
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen
Technische kenmerken
Uitvoering | Einddoos |
---|---|
Montagewijze | Opbouw (stucwerk) |
Uitvoeringsvorm afdekking | Centraalplaat |
Aansluitdemping bij 860 MHz | 1.5 dB |
Aantal outputs | 2 |
Geschikt voor kabelmodem | Nee |
Voeding op afstand mogelijk | Ja |
Halogeenvrij | Ja |
---|---|
Antibacteriële behandeling | Nee |
Beschermingsgraad (IP) | IP20 |
Slagvastheid | IK04 |
Gebruikstemperatuur | 5-45 °C |
opslagtemperatuur | -25-70 °C |