Ce produit n'est plus disponible
![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/49/LG-491373-WEB-R.jpg)
Oteo prise TV/FM spéc. DLP vente en magasin
OTEO DIY
Legrand
Oteo prise TV/FM spéc. DLP vente en magasin
Réf. 491373
EAN.
3245064913737
Oteo prise TV/FM spéc. DLP vente en magasin
Prix sur demande
Partager
Vous pouvez comparer un maximum de 4 produits, enlevez-en 1 pour ajouter un nouveau produit.
Caractéristiques techniques
Modèle | Prise étoile / terminale |
---|---|
Mode de pose | Saillie |
Couvercle | Plaque centrale |
Atténuation de raccordement à 860 MHz | 1.5 dB |
Nombre de sorties | 2 |
Compatible au modem par câble | Non |
Compatible à une alimentation à distance | Oui |
Sans halogène | Oui |
---|---|
Traitement antimicrobien | Non |
Classe de protection (IP) | IP20 |
Résistance aux chocs (IK) | IK04 |
Temperature d'utilisation /d'installation | 5-45 °C |
Temperature de stockage | -25-70 °C |