Overslaan en naar de inhoud gaan
Logo print

Oteo contactdoos 10/16 A 250 V + veiligh - 2P+A - vol.

OTEO LEGRAND

Oteo contactdoos 10/16 A 250 V + veiligh - 2P+A - vol.

Ref. 086028 EAN-nr. 3245060860288

Oteo contactdoos 10/16 A 250 V + veiligh - 2P+A - vol.

Productgroep : 39
10,53 €
Richtprijs Aanbevolen richtprijs (excl. BTW)
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen

Technische kenmerken

Uitvoering Aardingspen
Meeschakelende nul Nee
Aardcontact Rond
Aantal actieve contacten (rond) 2
Aantal actieve contacten (vlak) 0
Aantal actieve contacten (vierkant) 0
Met signaallamp Nee
Aantal USB-A poorten 0
Aantal USB-C poorten 0
Aantal eenheden 1
Aantal modules (bij modulair systeem) 2
Aantal contactdozen schakelbaar 0
Aantal fasen 1
Opdruk/indicatie Geen
Aansluitwijze Schroefklem
Met klapdeksel Nee
Met verhoogde aanraakbeveiliging Ja
Tekstveld/beschrijvingsvlak Nee
Kleur Wit
RAL-nummer (vergelijkbaar) 9003
Metallic Nee
Transparant Nee
Afsluitbaar Nee
Uitwerpmechanisme Nee
Geïsoleerde montage Nee
Met functieverlichting Nee
Met oriëntatieverlichting Nee
Overspanningsbeveiliging Nee
Foutstroombeveiliging Nee
Met glaszekering Nee
Speciale voeding Geen speciale voeding
Montagewijze Opbouw (stucwerk)
Bevestigingswijze Bevestiging met schroef
Materiaal Kunststof
Kwaliteitsklasse Thermoplast
Halogeenvrij Ja
Oppervlaktebescherming Geen (onbehandeld)
Uitvoering oppervlakte Glanzend
Antibacteriële behandeling Nee
Met doorlusvoorziening Ja
Met aan/uitschakelaar Nee
Stekkerstand gedraaid Nee
Nom. stroom 16 A
Nom. spanning 250 V
Frequentie 50-60 Hz
Geschikt voor beschermingsgraad (IP) IP20
Slagvastheid IK04
Schakelmateriaalbreedte 72 mm
Schakelmateriaalhoogte 72 mm
Schakelmateriaaldiepte 45 mm
Min. diepte van de inbouwdoos 0 mm
Compatible met Apple HomeKit Nee
Compatible met Amazon Alexa Nee
Compatible met Google Assistant Nee
Met IFTTT ondersteuning Nee
Met Wi-Fi signaal repeater Nee
Met ingebouwde bluetooth luidspreker Nee
Voor zware omstandigheden (conform VDE) Nee
In overeenstemming met UK Building Regulations Part M Nee
Inbouwdiepte 0 mm
Gebruikstemperatuur -5-40 °C
opslagtemperatuur -5-40 °C
Spanningstype AC
Power Delivery Nee
Aard van de kabel voor verbinding Flexible or rigid
Aderdoorsnede 1.5-2.5 mm²
Steun van de kabel Niet van toepassing
Aangesloten object Nee
Sturingswijze Niet van toepassing
Met spraakbesturing Nee
Programmeerbaar Nee
Interoperabiliteit van het verbindingsprotocol Nee
Te verbinden via een Internetbox Nee

Documentatie

2 documenten
Catalogus commerciële pagina
Catalogus commerciële pagina
2 documenten
Overeenkomst
CEBEC-19708 (0.64 Mo)
Overeenkomst