Aller au contenu principal
Logo print

Oteo prise de courant 2 P + T 10/16 A - 250 V - monobloc

OTEO LEGRAND

Oteo prise de courant 2 P + T 10/16 A - 250 V - monobloc

Réf. 086028 EAN. 3245060860288

Oteo prise de courant 2 P + T 10/16 A - 250 V - monobloc

1
Groupe produit : 39
10,53 €
Prix indicatif Prix indicatif (hors TVA)
Vous pouvez comparer un maximum de 4 produits, enlevez-en 1 pour ajouter un nouveau produit.

Caractéristiques techniques

Modèle Broche de contact de protection
Pôle neutre sectionné simultanément Non
Type de contact de protection Rond
Nombre de contacts actifs (ronds) 2
Nombre de contacts actifs (plats) 0
Nombre de contacts actifs (carré) 0
Equipé d'un signal lumineux complémentaire Non
Nombre de ports USB-A 0
Nombre de ports USB-C 0
Nombre d'unités 1
Nombre de modules (construction modulaire) 2
Nombre de prises commutables 0
Nombre de phases 1
Impression/marquage Sans
Type de connexion Borne à vis
Avec volet de protection Non
Avec eclips / protection enfant Oui
Avec zone de texte/surface d'inscription Non
Couleur Blanc
Numéro RAL (équivalent) 9003
Finition métallique Non
Transparent Non
Verrouillable Non
Mécanisme d'éjection Non
Encastrement isolé Non
Avec éclairage fonctionnel Non
Avec éclairage d'orientation Non
Protection contre les surtensions Non
Protection différentielle Non
Avec microfusible Non
Alimentation spéciale Sans alimentation spéciale
Mode de pose Saillie
Type de fixation Fixation avec vis
Matériau Plastique
Qualité du matériau Thermoplastique
Sans halogène Oui
Type de traitement de la surface Non traité
Finition de la surface Brillant
Traitement antimicrobien Non
Repiquage possible Oui
Avec dispositif on/off Non
Prise inclinée ou inclinable Non
Courant nominal 16 A
Tension nominale 250 V
Fréquence 50-60 Hz
Adapté à la classe de protection (IP) IP20
Résistance aux chocs (IK) IK04
Largeur d'appareil 72 mm
Hauteur d'appareil 72 mm
Profondeur d'appareil 45 mm
Profondeur min. de la boîte d'encastrement 0 mm
Compatible avec Apple HomeKit Non
Compatible avec Amazon Alexa Non
Compatible avec Google Assistant Non
Compatible IFTTT Non
Avec répéteur de signal Wi-Fi Non
Avec haut-parleur bluetooth intégré Non
Pour « conditions difficiles » (selon VDE) Non
Conforme selon UK Building Regulations (partie M) Non
Profondeur d'encastrement 0 mm
Temperature d'utilisation /d'installation -5-40 °C
Temperature de stockage -5-40 °C
Type de tension AC
Power Delivery Non
Nature du cable pour connexion Souple ou rigide
Section de câble 1.5-2.5 mm²
Maintien du cable Non applicable
Objet connecté Non
Moyen de pilotage Non applicable
Pilotable à la voix Non
Programmable Non
Intéropérabilité du protocole de connexion Non
Connectable par box Internet Non

Documentation

2 documents
Pages commerciales du catalogue
Pages commerciales du catalogue
2 documents
Agrément
CEBEC-19708 (0.64 Mo)
Agrément