![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/08/086090-LEGRAND.jpg)
Oteo compact opbouwkader 1 mechanisme - 32 x 75 mm
OTEO
LEGRAND
Oteo compact opbouwkader 1 mechanisme - 32 x 75 mm
Ref. 086090
EAN-nr.
3245060860905
Oteo compact opbouwkader 1 mechanisme - 32 x 75 mm
Productgroep : 39
4,84 €
Richtprijs
Aanbevolen richtprijs (excl. BTW)
Delen
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen
Technische kenmerken
Antibacteriële behandeling | Nee |
---|---|
Samenstelling | Opbouwrand |
Geschikt voor montage over bestaande inbouwdoos | Nee |
Geschikt voor modulair schakelmateriaal | Nee |
Aantal modules (bij modulair systeem) | 1 |
Aantal eenheden | 1 |
Montagerichting | Horizontaal en verticaal |
Vorm | Rechthoekig |
Tafelmodel | Nee |
Materiaal | Kunststof |
Kwaliteitsklasse | Thermoplast |
Halogeenvrij | Ja |
Oppervlaktebescherming | Geen (onbehandeld) |
Uitvoering oppervlakte | Glanzend |
Kleur | Wit |
RAL-nummer (vergelijkbaar) | 9003 |
Transparant | Nee |
Met afdekraam | Nee |
Met kanaalinvoering | Ja |
---|---|
Met kabelinvoer | Ja |
Met wartelinvoering | Nee |
With installation tube entry | Nee |
Slagvast | Ja |
Beschermingsgraad (IP) | IP2X |
Achterinvoer | Ja |
Breedte | 32 mm |
Hoogte | 75 mm |
Diepte | 22 mm |
Schakelmateriaalbreedte | 32 mm |
Schakelmateriaalhoogte | 75 mm |
Schakelmateriaaldiepte | 22 mm |
Slagvastheid | IK02 |
Gebruikstemperatuur | -5-40 °C |
opslagtemperatuur | -5-40 °C |
Steun van de kabel | Niet van toepassing |
Documentatie
2 documenten
Catalogus commerciële pagina
Catalogus commerciële pagina
SELECTEER