![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/08/086090-LEGRAND.jpg)
Oteo compact cadre saillie 1 poste - 32 x 75 mm
OTEO
LEGRAND
Oteo compact cadre saillie 1 poste - 32 x 75 mm
Réf. 086090
EAN.
3245060860905
Oteo compact cadre saillie 1 poste - 32 x 75 mm
1
Groupe produit : 39
4,84 €
/
pièce
Unité d'emballage
10 pièces
Prix indicatif
Prix indicatif (hors TVA)
Partager
Vous pouvez comparer un maximum de 4 produits, enlevez-en 1 pour ajouter un nouveau produit.
Caractéristiques techniques
Traitement antimicrobien | Non |
---|---|
Composition | Cadre apparent |
Convient pour montage sur une boîte d'encastrement existante | Non |
Adapté aux programmes d'interrupteur résidentiels modulaires | Non |
Nombre de modules (construction modulaire) | 1 |
Nombre d'unités | 1 |
Sens de montage | Horizontal et vertical |
Forme | Rectangulaire |
Appareil de bureau | Non |
Matériau | Plastique |
Qualité du matériau | Thermoplastique |
Sans halogène | Oui |
Type de traitement de la surface | Non traité |
Finition de la surface | Brillant |
Couleur | Blanc |
Numéro RAL (équivalent) | 9003 |
Transparent | Non |
Avec cadre de recouvrement | Non |
---|---|
Avec entrée de câble | Oui , Oui |
Avec insertion de raccord à écrou | Non |
Avec entrée du tube d'installation | Non |
Résistant aux chocs | Oui |
Classe de protection (IP) | IP2X |
Entrée de l'arrière | Oui |
Largeur | 32 mm |
Hauteur | 75 mm |
Profondeur | 22 mm |
Largeur d'appareil | 32 mm |
Hauteur d'appareil | 75 mm |
Profondeur d'appareil | 22 mm |
Résistance aux chocs (IK) | IK02 |
Temperature d'utilisation /d'installation | -5-40 °C |
Temperature de stockage | -5-40 °C |
Maintien du cable | Non applicable |
Documentation
2 documents
Pages commerciales du catalogue
Pages commerciales du catalogue
Sélectionnez