![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/08/086149-LEGRAND-1000.jpg)
Oteo bebakeningslicht Samenstelbaar mechanisme
OTEO
LEGRAND
Oteo bebakeningslicht Samenstelbaar mechanisme
Ref. 086149
EAN-nr.
3245060861490
Oteo bebakeningslicht Samenstelbaar mechanisme
Productgroep : 39
12,36 €
Richtprijs
Aanbevolen richtprijs (excl. BTW)
Delen
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen
Technische kenmerken
Samenstelling | Basiselement |
---|---|
Aantal modules (bij modulair systeem) | 2 |
Lamphouder | E10 |
Met lichtbron | Ja |
Met knipperlicht | Nee |
Met vast symbool/opdruk | Nee |
Met uitwisselbaar symbool | Nee |
Toepassing als drukker | Nee |
Montagewijze | Opbouw (stucwerk) |
Bevestigingswijze | Schroefbevestiging |
Materiaal | Kunststof |
Kwaliteitsklasse | Thermoplast |
Halogeenvrij | Ja |
Oppervlaktebescherming | Geen (onbehandeld) |
Uitvoering oppervlakte | Glanzend |
Kleur | Wit |
RAL-nummer (vergelijkbaar) | 9003 |
Transparant | Nee |
Kleur lichtbron | Overig |
Geschikt voor beschermingsgraad (IP) | IP2X |
Nom. spanning | 250 V |
---|---|
Max. lampvermogen | 4 W |
Schakelmateriaalbreedte | 72 mm |
Schakelmateriaalhoogte | 72 mm |
Schakelmateriaaldiepte | 31 mm |
Min. diepte van de inbouwdoos | 0 mm |
Inbouwdiepte | 0 mm |
Slagvastheid | IK02 |
Gebruikstemperatuur | -5-40 °C |
opslagtemperatuur | -5-40 °C |
Spanningstype | AC |
Nom. stroom | 230-250 A |
Frequentie | 50-60 Hz |
Aanduiding markering van de aansluitklemmen | Ja |
Antibacteriële behandeling | Nee |
Aansluitwijze | Schroefklem |
capaciteit aansluitklemmen | 1.5-1.5 mm² |
Aard van de kabel voor verbinding | Flexible or rigid |
Aderdoorsnede | 1.5-1.5 mm² |
Tekstveld/beschrijvingsvlak | Nee |
Documentatie
2 documenten
Catalogus commerciële pagina
Catalogus commerciële pagina
1 document
Overeenkomst
NF-581345
(0.1 Mo)
SELECTEER