![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/02/023762-LEGRAND-1000.jpg)
Osmoz comp draaikn NO+NG groen hendel 2 vaste standen-12-24V
OSMOZ
LEGRAND
Osmoz comp draaikn NO+NG groen hendel 2 vaste standen-12-24V
Ref. 023762
EAN-nr.
3245060237622
Osmoz comp draaikn NO+NG groen hendel 2 vaste standen-12-24V
Productgroep : 62
50,70 €
Richtprijs
Aanbevolen richtprijs (excl. BTW)
Delen
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen
Technische kenmerken
Uitvoering schakelaar | Standenschakelaar |
---|---|
Aantal polen | 1 |
Max. nom. bedrijfsspanning Ue bij AC | 24 V |
Nom. continustroom Iu | 10 A |
Aantal schakelstanden | 2 |
Met nulstand | Ja |
Met terugvering in nulstand | Nee |
Apparaatbouwvorm | Inbouwapparaat |
---|---|
Geschikt voor bodemmontage | Nee |
Geschikt voor frontbevestiging | Ja |
Compleet apparaat in behuizing | Nee |
Uitvoering van het bedieningselement | Tuimel |
Beschermingsgraad frontzijde (IP) | IP66 |
Documentatie
1 document
Technische fiche
2 documenten
Catalogus commerciële pagina
Catalogus commerciële pagina
1 document
3D Autocad
SELECTEER