![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/02/023762-LEGRAND-1000.jpg)
Osmoz compl tourn. NO+NF vert manette-2 posit. fixes-12-24V
OSMOZ
LEGRAND
Osmoz compl tourn. NO+NF vert manette-2 posit. fixes-12-24V
Réf. 023762
EAN.
3245060237622
Osmoz compl tourn. NO+NF vert manette-2 posit. fixes-12-24V
1
Groupe produit : 62
50,70 €
Prix indicatif
Prix indicatif (hors TVA)
Partager
Vous pouvez comparer un maximum de 4 produits, enlevez-en 1 pour ajouter un nouveau produit.
Caractéristiques techniques
Type d'interrupteur | Commutateur multi-positions |
---|---|
Nombre de pôles | 1 |
Tension de fonctionnement nominale max. Ue en CA | 24 V |
Courant permanent nominal (Iu) | 10 A |
Nombre de positions de commutation | 2 |
Avec position 0 | Oui |
Avec retour automatique à la position 0 | Non |
Type de construction de l'appareil | Appareil encastré |
---|---|
Convient pour montage au sol | Non |
Adapté à une fixation frontale | Oui |
Appareil complet dans un boîtier | Non |
Finition de l'élément d'actionnement | Manette / levier |
Indice de protection (IP), face avant | IP66 |
Documentation
1 document
Fiche technique
2 documents
Pages commerciales du catalogue
Pages commerciales du catalogue
1 document
Autocad 3D
Sélectionnez