FILTERS
Alles wissen
Categorie
Technische kenmerken
-
Leveringsomvang éénwegsysteem
-
Met inschakelvergrendeling
-
Nom. stuurspanning bij AC 50 Hz
-
Nom. stuurspanning bij AC 60 Hz
-
Bouwvorm behuizing
-
Preventieve melding voor storingskans
-
Max. openingshoek
-
Nom. stuurspanning bij DC
-
Materiaal behuizing
-
Met tijdfunctie
-
Nom. schakelafstand
-
Max. schakelafstand
-
Max. uitgangsstroom
-
Uitvoering elektrische aansluiting
-
Reflector meegeleverd
-
Analoge uitgang 0 V ... 10 V
-
Analoge uitgang 0 mA ... 20 mA
-
Analoge uitgang 4 mA ... 20 mA
-
Analoge uitgang -10 V ... +10 V
-
Geschikt voor veiligheidsfunctie
-
Met overige analoge uitgang
-
Instelprocedure
-
Met communicatie-interface analoog
-
Met communicatie-interface Ethernet
-
Met communicatie-interface RS-232
-
Met communicatie-interface AS-Interface
-
Met communicatie-interface RS-485
-
Met communicatie-interface CANOpen
-
Met communicatie-interface DeviceNet
-
Met communicatie-interface INTERBUS
-
Met communicatie-interface PROFIBUS
-
Met communicatie-interface RS-422
-
Met communicatie-interface SSD
-
Met communicatie-interface SSI
-
Aantal halfgeleideruitgangen met meldfunctie
-
Aantal contactbekrachtigde uitgangen met meldfunctie
-
Aantal beveiligde halfgeleider uitgangen
-
Aantal beveiligde contactbekrachtigde uitgangen
-
Uitvoering interface voor veiligheidscommunicatie
-
Uitvoering schakeluitgang
-
Uitvoering schakelelement
-
Bedrijfsmiddel-veiligheidsklasse
-
Explosieveiligheidscategorie voor gas
-
Explosieveiligheidscategorie voor stof
-
Breedte sensor
-
Hoogte van de sensor
-
Lengte sensor
-
Materiaal optische vlakken
-
Max. uitgangsstroom bij beveiligde uitgang
-
Min. reflectorafstand
-
Omgevingstemperatuur
-
Schakelfrequentie
-
Met bewakingsfunctie bijgeschakelde apparaten
-
Laserbeschermklasse
-
Lichtsoort
-
Lichtvlek
-
Materiaal kabelmantel
-
Beschermingsgraad (IP)
-
Gebruikstemperatuur
-
opslagtemperatuur
-
Spanningstype
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/08-30/041912-LEGRAND-1000.jpg)
LEGRAND
ACCESSOIRES
Ref. 041912
Doorgangsdetector optisch 24 tot 230 VA - IP 67 - IK 08
390,80 €
Exclusief BTW
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen