Filtres
Tout effacer
Catégorie
Caractéristiques techniques
-
Zone de la livraison du système à sens unique
-
Avec blocage du redémarrage
-
Tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz
-
Tension d'alimentation de courant nominal à CA 60 Hz
-
Type de construction du boîtier
-
Message avant défaillance
-
Angle d’ouverture max.
-
Tension d'alimentation de courant nominal CC
-
Matériau du boîtier/corps
-
Avec fonction temporelle
-
Distance de commutation assignée
-
Distance de détection max.
-
Courant de sortie max.
-
Finition du raccordement électrique
-
Réflecteur inclus dans la zone de la livraison
-
Sortie analogique 0 V ... 10 V
-
Sortie analogique 0 mA ... 20 mA
-
Sortie analogique 4 mA ... 20 mA
-
Sortie analogique -10 V ... +10 V
-
Adapté aux fonctions de sécurité
-
Avec autre sortie analogique
-
Procédé de réglage
-
Avec interface de communication analogique
-
Avec interface de communication Ethernet
-
Avec interface de communication RS-232
-
Avec interface de communication AS-Interface
-
Avec interface de communication RS-485
-
Avec interface de communication CANOpen
-
Avec interface de communication DeviceNet
-
Avec interface de communication INTERBUS
-
Avec interface de communication PROFIBUS
-
Avec interface de communication RS-422
-
Avec interface de communication SSD
-
Avec interface de communication SSI
-
Nombre de sorties de semiconducteur avec fonction de signalisation
-
Nombre de sorties retardées avec fonction de signalisation
-
Nombre de sorties de semiconducteur protégées
-
Nombre de sorties retardées protégées
-
Finition de l'interface pour communication orientée sur la sécurité
-
Finition de la sortie de commutation
-
Finition de la fonction de commutation
-
Classe de protection du matériel
-
Catégorie de protection contre les explosions pour le gaz
-
Catégorie de protection contre les explosions pour la poussière
-
Largeur du capteur
-
Hauteur du capteur
-
Longueur du capteur
-
Matériau de la surface optique
-
Courant de sortie max. au niveau de la sortie protégée
-
Distance min. du réflecteur
-
Température ambiante
-
Fréquence de commutation
-
Avec fonction de surveillance des appareils disposés en aval
-
Classe de protection des lasers
-
Type de lumière
-
Spot lumineux
-
Matériau de la gaine de câble
-
Classe de protection (IP)
-
Temperature d'utilisation /d'installation
-
Temperature de stockage
-
Type de tension
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/08-30/041912-LEGRAND-1000.jpg)
LEGRAND
ACCESSOIRES
Réf. 041912
Barrière optique IP 67 - IK 08 alimentation 24 à 230 VA
390,80 €
Prix indicatif (hors TVA)
Vous pouvez comparer un maximum de 4 produits, enlevez-en 1 pour ajouter un nouveau produit.