![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/02/LG-028172-WEB-R.jpg)
Option alimentation ext 230V pour unités de protection
DMX3 1600
LEGRAND
Option alimentation ext 230V pour unités de protection
Réf. 028172
EAN.
3414970767257
Option alimentation ext 230V pour unités de protection
1
Groupe produit : 84
385,80 €
Prix indicatif
Prix indicatif (hors TVA)
Partager
Vous pouvez comparer un maximum de 4 produits, enlevez-en 1 pour ajouter un nouveau produit.
Caractéristiques techniques
Type de tension d’alimentation | AC/DC |
---|---|
1ere tension de sortie | 24-24 V |
Courant de sortie max. 1 | 1 A |
Tension de sortie ajustable | Non |
Valeur nominale de la tension de sortie 1 | 24 V |
Valeur nominale du courant de sortie 1 | 1 A |
Protégé contre les courts-circuits | Oui |
Tension d'alimentation assignée à CA 50 Hz | 220-250 V |
Tension d'alimentation assignée à CA 60 Hz | 220-250 V |
Tension de sortie réglée | Non |
Consommation d'énergie | 25 VA |
Stabilisé | Oui |
Finition du raccordement électrique | Raccordement à vis |
Montage possible sur barres profilées | Oui |
Montage mural possible | Oui |
Adapté à un montage sur rail | Oui |
Largeur en nombre de modules | 4 |
---|---|
Montage direct possible | Oui |
Largeur | 72 mm |
Hauteur | 90 mm |
Profondeur | 64 mm |
Adapté aux fonctions de sécurité | Oui |
SIL conformément à IEC 61508 | Sans |
Niveau de performance selon EN ISO 13849-1 | Sans |
Classe de protection (IP) | IP30 |
Temperature d'utilisation /d'installation | -10-50 °C |
Fréquence | 5-60 Hz |
Sens de l'alimentation électrique | Par le haut |
Indication de repérage des bornes de raccordement | Oui |
Sans halogène | Oui |
Avec zone de texte/surface d'inscription | Non |
Documentation
4 documents
Cahier d'atelier
Mode d'emploi
Guide technique
Cahier d'atelier
2 documents
Pages commerciales du catalogue
Pages commerciales du catalogue
Sélectionnez