![](/modules/custom/legrand_ecat/assets/img/no-image.png)
Optie communicatie DMX³ 1600 voor beveiligingsunits MP4
DMX3 1600
LEGRAND
Optie communicatie DMX³ 1600 voor beveiligingsunits MP4
Ref. 028170
EAN-nr.
3414970767479
Optie communicatie DMX³ 1600 voor beveiligingsunits MP4
Productgroep : 84
91,59 €
Richtprijs
Aanbevolen richtprijs (excl. BTW)
Delen
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen
Technische kenmerken
Aantal HW-interfaces industrieel ethernet | 1 |
---|---|
Aantal HW-interfaces serieel RS-485 | 1 |
Aantal HW-interfaces USB | 1 |
Aantal HW-interfaces parallel | 1 |
Aantal HW-interfaces overige | 1 |
Met optische interface | Nee |
Ondersteunt protocol TCP/IP | Nee |
Ondersteunt protocol voor PROFIBUS | Nee |
Ondersteunt protocol voor CAN | Nee |
Ondersteunt protocol voor INTERBUS | Nee |
Ondersteunt protocol voor ASI | Nee |
Ondersteunt protocol voor KNX | Nee |
Ondersteunt protocol voor Modbus | Ja |
Ondersteunt protocol voor Data-Highway | Nee |
Ondersteunt protocol voor DeviceNet | Nee |
Ondersteunt protocol voor SUCONET | Nee |
Ondersteunt protocol voor LON | Nee |
Ondersteunt protocol voor PROFINET IO | Nee |
Ondersteunt protocol voor PROFINET CBA | Nee |
Ondersteunt protocol voor SERCOS | Nee |
Ondersteunt protocol voor Foundation Fieldbus | Nee |
Ondersteunt protocol voor EtherNet/IP | Ja |
Ondersteunt protocol voor AS-Interface Safety at Work | Nee |
Ondersteunt protocol voor DeviceNet Safety | Nee |
---|---|
Ondersteunt protocol voor INTERBUS-Safety | Nee |
Ondersteunt protocol voor PROFIsafe | Nee |
Ondersteunt protocol voor SafetyBUS p | Nee |
Ondersteunt protocol voor overige bussystemen | Ja |
Bluetooth-netwerk standaard | Nee |
Radiostandaard WLAN 802.11 | Nee |
Radio standaard GPRS | Nee |
Radio standaard GSM | Nee |
Radio standaard UMTS | Nee |
IO-Link Master | Nee |
Redundantiemogelijkheid | Ja |
Type datatransmissie | Parallel |
Transmissiesnelheid | 38.4 kBit/s |
Met potentiaalscheiding | Ja |
SIL conform IEC 61508 | Geen |
Geschikt voor veiligheidsfunctie | Nee |
Performance Level volgens EN ISO 13849-1 | Geen |
Bijbehorend bedrijfsmiddel (Ex ia) | Nee |
Bijbehorend bedrijfsmiddel (Ex ib) | Nee |
Explosieveiligheidscategorie voor gas | Geen |
Explosieveiligheidscategorie voor stof | Geen |
Documentatie
5 documenten
Werkplaats handboek
Lastenboek
Lastenboek
Technische gids
Werkplaats handboek
SELECTEER