Aller au contenu principal
Logo print
title

Option communication DMX³ 1600 pour unités de protection

DMX3 1600 LEGRAND

Option communication DMX³ 1600 pour unités de protection

Réf. 028170 EAN. 3414970767479

Option communication DMX³ 1600 pour unités de protection

1
Groupe produit : 84
91,59 €
Prix indicatif Prix indicatif (hors TVA)
Vous pouvez comparer un maximum de 4 produits, enlevez-en 1 pour ajouter un nouveau produit.

Caractéristiques techniques

Nombre d'interfaces matérielles Industrial Ethernet 1
Nombre d'interfaces matérielles en série RS-485 1
Nombre d'interfaces matérielles USB 1
Nombre d'interfaces matérielles parallèles 1
Nombre d'autres interfaces matérielles 1
Avec interface optique Non
Protocole pris en charge pour TCP/IP Non
Protocole pris en charge pour PROFIBUS Non
Protocole pris en charge pour CAN Non
Protocole pris en charge pour INTERBUS Non
Protocole pris en charge pour ASI Non
Supporte le protocole KNX Non
Supporte protocole Modbus Oui
Protocole pris en charge pour Data-Highway Non
Supporte le protocole DeviceNet Non
Protocole pris en charge pour SUCONET Non
Protocole pris en charge pour LON Non
Protocole pris en charge pour PROFINET IO Non
Protocole pris en charge pour PROFINET CBA Non
Protocole pris en charge pour SERCOS Non
Protocole pris en charge pour Foundation Fieldbus Non
Protocole pris en charge pour EtherNet/IP Oui
Protocole pris en charge pour AS-Interface Safety at Work Non
Protocole pris en charge pour DeviceNet Safety Non
Protocole pris en charge pour INTERBUS-Safety Non
Protocole pris en charge pour PROFIsafe Non
Protocole pris en charge pour SafetyBUS p Non
Protocole pris en charge pour autres systèmes de bus Oui
Standard radio Bluetooth Non
Standard radio WLAN 802.11 Non
Standard radio GPRS Non
Standard radio GSM Non
Standard radio UMTS Non
Maître IO-Link Non
Capacité de redondance Oui
Type de transmission de données Parallèle
Taux de transmission 38.4 kBit/s
Avec séparation de potentiel Oui
SIL conformément à IEC 61508 Sans
Adapté aux fonctions de sécurité Non
Niveau de performance selon EN ISO 13849-1 Sans
Matériel associé (Ex ia) Non
Matériel associé (Ex ib) Non
Catégorie de protection contre les explosions pour le gaz Sans
Catégorie de protection contre les explosions pour la poussière Sans

Documentation

5 documents
Cahier d'atelier
Cahier des charges
Cahier des charges
Guide technique
Cahier d'atelier