![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/BTICINO/24/24404-BTICINO-1000.jpg)
OPBOUWDOOS LIV/LIGHT/L.T. IDROBOX IP40 - 4 MODULES
IDROBOX
BTICINO
OPBOUWDOOS LIV/LIGHT/L.T. IDROBOX IP40 - 4 MODULES
Ref. 24404
EAN-nr.
8012199415758
OPBOUWDOOS LIV/LIGHT/L.T. IDROBOX IP40 - 4 MODULES
Productgroep : B21
13,02 €
Richtprijs
Aanbevolen richtprijs (excl. BTW)
Delen
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen
Technische kenmerken
Samenstelling | Opbouwbak |
---|---|
Geschikt voor modulair schakelmateriaal | Ja |
Aantal modules (bij modulair systeem) | 4 |
Aantal eenheden | 4 |
Montagerichting | Horizontaal |
Vorm | Rechthoekig |
Materiaal | Kunststof |
Kwaliteitsklasse | Thermoplast |
Halogeenvrij | Ja |
Oppervlaktebescherming | Geen (onbehandeld) |
Uitvoering oppervlakte | Glanzend |
Kleur | Grijs |
RAL-nummer (vergelijkbaar) | 7047 |
Transparant | Nee |
Met afdekraam | Ja |
Met kanaalinvoering | Nee |
---|---|
Met kabelinvoer | Ja |
Met wartelinvoering | Nee |
Slagvast | Ja |
Beschermingsgraad (IP) | IP40 |
Breedte | 132 mm |
Hoogte | 76 mm |
Diepte | 55 mm |
Schakelmateriaalbreedte | 132 mm |
Schakelmateriaalhoogte | 76 mm |
Schakelmateriaaldiepte | 55 mm |
Slagvastheid | Niet van toepassing |
Gebruikstemperatuur | -5-50 °C |
opslagtemperatuur | -10-70 °C |
Documentatie
1 document
PEP
SELECTEER