BOITE APP. LIV/LIGHT/L.T. IDROBOX IP40 - 4 MODULES
IDROBOX
BTICINO
BOITE APP. LIV/LIGHT/L.T. IDROBOX IP40 - 4 MODULES
Réf. 24404
EAN.
8012199415758
BOITE APP. LIV/LIGHT/L.T. IDROBOX IP40 - 4 MODULES
Groupe produit : B21
13,02 €
Prix indicatif
Prix indicatif (hors TVA)
Partager
Vous pouvez comparer un maximum de 4 produits, enlevez-en 1 pour ajouter un nouveau produit.
Caractéristiques techniques
Composition | Boîtier apparent |
---|---|
Adapté aux programmes d'interrupteur résidentiels modulaires | Oui |
Nombre de modules (construction modulaire) | 4 |
Nombre d'unités | 4 |
Sens de montage | Horizontal |
Forme | Rectangulaire |
Matériau | Plastique |
Qualité du matériau | Thermoplastique |
Sans halogène | Oui |
Type de traitement de la surface | Non traité |
Finition de la surface | Brillant |
Couleur | Gris |
Numéro RAL (équivalent) | 7047 |
Transparent | Non |
Avec cadre de recouvrement | Oui |
---|---|
Avec entrée de câble | Non , Oui |
Avec insertion de raccord à écrou | Non |
Résistant aux chocs | Oui |
Classe de protection (IP) | IP40 |
Largeur | 132 mm |
Hauteur | 76 mm |
Profondeur | 55 mm |
Largeur d'appareil | 132 mm |
Hauteur d'appareil | 76 mm |
Profondeur d'appareil | 55 mm |
Résistance aux chocs (IK) | Non applicable |
Temperature d'utilisation /d'installation | -5-50 °C |
Temperature de stockage | -10-70 °C |
Documentation
1 document
PEP
Sélectionnez