OPBOUWCONTACT PVC - MAGNETISCH
MYHOME
BTICINO
OPBOUWCONTACT PVC - MAGNETISCH
Ref. 3511
EAN-nr.
8012199112763
OPBOUWCONTACT PVC - MAGNETISCH
Productgroep : B08
15,85 €
/
stuk
Richtprijs
Aanbevolen richtprijs (excl. BTW)
Delen
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen
Technische kenmerken
Montagewijze | Opbouw |
---|---|
Kleur | Wit |
Compatible met Apple HomeKit | Nee |
Compatible met Google Assistant | Nee |
Compatible met Amazon Alexa | Nee |
Met IFTTT ondersteuning | Nee |
VdS klasse | Geen |
Breedte | 40 mm |
Hoogte | 14 mm |
Diepte | 7 mm |
---|---|
Halogeenvrij | Nee |
Aangesloten object | Nee |
Met spraakbesturing | Nee |
Programmeerbaar | Ja |
Interoperabiliteit van het verbindingsprotocol | Nee |
Te verbinden via een Internetbox | Nee |
Gebruiksfunctie van het product | Alarm systems |
Documentatie
3 documenten
Technische fiche
Gebruikers-instructie
Technische fiche
SELECTEER