MH - CONTACTINTERFACE 2 CONTACTEN - 2 DIN MOD
MYHOME
BTICINO
MH - CONTACTINTERFACE 2 CONTACTEN - 2 DIN MOD
Ref. F428
EAN-nr.
8012199837222
MH - CONTACTINTERFACE 2 CONTACTEN - 2 DIN MOD
Productgroep : B08
86,08 €
/
stuk
Verpakkingseenheid
2 stuks
Richtprijs
Aanbevolen richtprijs (excl. BTW)
Delen
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen
Technische kenmerken
Bussysteem KNX | Nee |
---|---|
Bussysteem KNX-RF (radiofrequent) | Nee |
Bussysteem radiofrequent | Nee |
Bussysteem LON | Nee |
Bussysteem Powerline | Nee |
Andere bussystemen | Overig |
Montagewijze | DRA (DIN-rail adapter) |
Breedte in module-eenheden | 2 |
Uitvoering | Uitbreiding |
---|---|
Met LED indicatie | Ja |
Aantal ingangen | 2 |
Busaansluiting incl. | Ja |
Spanningssturing | Ja |
Stroomsturing | Nee |
Beschermingsgraad (IP) | IP20 |
Aangesloten object | Nee |
Documentatie
2 documenten
Technische fiche
Technische fiche
SELECTEER