FILTERS
Alles wissen
Categorie
Technische kenmerken
-
Type akoestisch signaal
-
Geluidssterkte
-
Type stroom
-
Materiaal behuizing
-
Type stroom
-
Frequentie geluidssignaal
-
Frequentie geluidssignaal
-
Kleur lenskap
-
Montagewijze
-
Montagewijze
-
Type optisch signaal
-
Stroomverbruik
-
Stroomverbruik
-
Radiogestuurd
-
Lamptype
-
Soort akoestische signaalgever
-
Voor explosieveilige zone gas
-
Voor explosieveilige zone stof
-
Met signaallamp
-
Conform EN 54-23
-
Kleur behuizing
-
Kleur behuizing
-
Opgenomen vermogen in standby-stand
-
Geschikt voor wandmontage
-
Geschikt voor plafondmontage
-
Compatible met Apple HomeKit
-
Compatible met Google Assistant
-
Compatible met Amazon Alexa
-
Met IFTTT ondersteuning
-
Breedte
-
Hoogte
-
Diepte
-
Inbouwdiepte
-
Slagvastheid
-
Beschermingsgraad (IP)
-
Beschermingsgraad (IP)
-
Gebruikstemperatuur
-
Gebruikstemperatuur
-
Nom. spanning
-
Nom. spanning
-
Nulleider verplicht
-
Halogeenvrij
-
Aansluitwijze
-
Aansluitwijze
-
capaciteit aansluitklemmen
-
Met glijschaal/regenschaal
-
Hartafstand horizontale bevestiging
-
Adresseerbaar
-
Aantal beltonen
-
Bevat Batterij en/of Accu
-
Aangesloten object
-
Sturingswijze
-
Met spraakbesturing
-
Programmeerbaar
-
Interoperabiliteit van het verbindingsprotocol
-
Te verbinden via een Internetbox
-
Gebruiksfunctie van het product
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/12-30/LG-040591-WEB-R.jpg)
LEGRAND
SALVENA
Ref. 040591
Sirene + flitslicht rood IP65
239,40 €
Exclusief BTW
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/12-30/040590-LEGRAND-1000.jpg)
LEGRAND
SALVENA
Ref. 040590
Sirene rood opbouw - IP65 - 90 db
155,80 €
Exclusief BTW
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/12-30/040581-LEGRAND-1000.jpg)
LEGRAND
SALVENA
Ref. 040581
Witte sirene + flash 90 dB opbouw
131,10 €
Exclusief BTW
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/12-30/040580-LEGRAND-1000.jpg)
LEGRAND
SALVENA
Ref. 040580
Sirene wit opbouw - IP21 - 90 db
108,30 €
Exclusief BTW
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen