Filtres
Tout effacer
Catégorie
Caractéristiques techniques
-
Type de signal acoustique
-
Volume
-
Type de courant
-
Matériau du boîtier/corps
-
Type de courant
-
Fréquence du signal sonore
-
Fréquence du signal sonore
-
Couleur de calotte
-
Mode de pose
-
Mode de pose
-
Type de signal optique
-
Consommation d'électricité
-
Consommation d'électricité
-
Radioguidé
-
Source lumineuse
-
Type de générateur de signal acoustique
-
Pour Ex-Zone gaz
-
Pour poussière Ex-Zone
-
Equipé d'un signal lumineux complémentaire
-
Compatible selon EN 54-23
-
Couleur du boîtier/corps
-
Couleur du boîtier/corps
-
Consommation d'énergie en veille
-
Adapté à un montage en applique
-
Adapté à un montage au plafond
-
Compatible avec Apple HomeKit
-
Compatible avec Google Assistant
-
Compatible avec Amazon Alexa
-
Compatible IFTTT
-
Largeur
-
Hauteur
-
Profondeur
-
Profondeur d'encastrement
-
Résistance aux chocs (IK)
-
Classe de protection (IP)
-
Classe de protection (IP)
-
Temperature d'utilisation /d'installation
-
Temperature d'utilisation /d'installation
-
Tension nominale (Un)
-
Tension nominale (Un)
-
Neutre obligatoire
-
Sans halogène
-
Type de connexion
-
Type de connexion
-
Capacité des bornes
-
Equipé de visière de protection antipluie
-
Entre axe de fixation horizontale
-
Adressable
-
Nombre de sonneries
-
Conforme à la Réglementation pile ou batterie
-
Objet connecté
-
Moyen de pilotage
-
Pilotable à la voix
-
Programmable
-
Intéropérabilité du protocole de connexion
-
Connectable par box Internet
-
Fonction d'usage du produit
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/12-30/LG-040591-WEB-R.jpg)
LEGRAND
SALVENA
Réf. 040591
Sirène + flash rouge IP65
239,40 €
Prix indicatif (hors TVA)
Vous pouvez comparer un maximum de 4 produits, enlevez-en 1 pour ajouter un nouveau produit.
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/12-30/040590-LEGRAND-1000.jpg)
LEGRAND
SALVENA
Réf. 040590
Diffuseur sonore rouge saillie - IP65 - 90 db
155,80 €
Prix indicatif (hors TVA)
Vous pouvez comparer un maximum de 4 produits, enlevez-en 1 pour ajouter un nouveau produit.
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/12-30/040581-LEGRAND-1000.jpg)
LEGRAND
SALVENA
Réf. 040581
Siréne blanc + flash 90 dB saillie
131,10 €
Prix indicatif (hors TVA)
Vous pouvez comparer un maximum de 4 produits, enlevez-en 1 pour ajouter un nouveau produit.
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/12-30/040580-LEGRAND-1000.jpg)
LEGRAND
SALVENA
Réf. 040580
Diffuseur sonore blanc saillie - IP21 - 90 db
108,30 €
Prix indicatif (hors TVA)
Vous pouvez comparer un maximum de 4 produits, enlevez-en 1 pour ajouter un nouveau produit.