![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/55/LG-555559-WEB-R.jpg)
Opbouw contactd. 380-415V 63A 3P+N+A IP66/67 P17 Tempra
P17 TEMPRA
LEGRAND
Opbouw contactd. 380-415V 63A 3P+N+A IP66/67 P17 Tempra
Ref. 555559
EAN-nr.
3414970734945
Opbouw contactd. 380-415V 63A 3P+N+A IP66/67 P17 Tempra
Productgroep : 09
109,50 €
Richtprijs
Aanbevolen richtprijs (excl. BTW)
Delen
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen
Technische kenmerken
CEE-contactdoos-16A | Geen |
---|---|
CEE-contactdoos-32A | Geen |
CEE-contactdoos-63A | 1x63A xp xxxV |
CEE-contactdoos-125A | Geen |
Aantal contactdozen met randaarde (type F) | 1 |
Beveiliging | Geen |
Aardlekschakelaar | Geen |
Aantal installatieautomaten | 0 |
Materiaal behuizing | Kunststof |
Voeding/aansluitmogelijkheid | Overig |
---|---|
Diameter kabelinvoer | M32 |
Hantering | Wandmontage |
Beschermingsgraad (IP) | IP67 |
Militaire uitvoering | Nee |
Kleur | Grijs |
Hoogte | 270 mm |
Breedte | 130 mm |
Diepte | 190 mm |
Documentatie
3 documenten
Technische fiche
Gebruikers-instructie
Technische fiche
5 documenten
Catalogus commerciële pagina
Catalogus commerciële pagina
Catalogus commerciële pagina
Catalogus commerciële pagina
Brochures
3 documenten
3D Autocad
BIM Data
BIM Data
3 documenten
Overeenkomst
OC / CB-FR_706516
(1.27 Mo)
Overeenkomst
CCC-CQC2018010203055862
(2.31 Mo)
PEP
SELECTEER