![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/55/LG-555509-WEB-R.jpg)
Koppelstekker 380-415V 63A 3P+N+A IP66/67 P17 Tempra
P17 TEMPRA
LEGRAND
Koppelstekker 380-415V 63A 3P+N+A IP66/67 P17 Tempra
Ref. 555509
EAN-nr.
3414970734747
Koppelstekker 380-415V 63A 3P+N+A IP66/67 P17 Tempra
Productgroep : 09
102,40 €
Richtprijs
Aanbevolen richtprijs (excl. BTW)
Delen
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen
Technische kenmerken
IEC-stroomsterkte | 63 A |
---|---|
Aantal polen | 5 |
Spanning volgens EN 60309-2 | 380-415 V (50+60 Hz) rood |
Uurstand | 6 h |
Kenkleur | Rood |
RAL-nummer | 3000 |
Beschermingsgraad (IP) | IP67 |
---|---|
Aansluittechniek | Schroefklem |
Insteekrichting | Recht |
Kabelinvoer | Wartel |
Materiaal | Kunststof |
Militaire uitvoering | Nee |
Documentatie
3 documenten
Technische fiche
Technische fiche
Gebruikers-instructie
5 documenten
Catalogus commerciële pagina
Catalogus commerciële pagina
Catalogus commerciële pagina
Catalogus commerciële pagina
Brochures
1 document
3D Autocad
SELECTEER