FILTERS
Alles wissen
Categorie
Technische kenmerken
-
Materiaal
-
Gatvorm
-
Gatvorm
-
Boorgatafstand centrisch
-
Lengte
-
Materiaaldikte
-
Materiaaldikte
-
Uitvoering
-
Uitvoering
-
Oppervlaktebescherming
-
Hoogte
-
Hoogte
LEGRAND
ACCESSOIRIES ATLANTIC & MARINA
Ref. 037407
Dwarssteun Lina 25 - lengte 2m diepte 15mm - op maat te zage
29,65 €
Exclusief BTW
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen
LEGRAND
ACCESSOIRIES ATLANTIC & MARINA
Ref. 047723
Rail symmetrisch-te zagen-2m diepte 15 mm langwerp. Gaten
29,08 €
Exclusief BTW
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen
LEGRAND
ACCESSOIRIES ATLANTIC & MARINA
Ref. 037404
Rail EN 60715 - 2 meter diepte 7,5 mm - symmetrisch
18,66 €
Exclusief BTW
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen
LEGRAND
ACCESSOIRIES ATLANTIC & MARINA
Ref. 047722
Rail symmetrisch-te zagen-2m diepte 7,5 mm langwerp. gaten
9,44 €
Exclusief BTW
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen