Filtres
Tout effacer
Catégorie
Caractéristiques techniques
-
Matériau
-
Forme de trou
-
Forme de trou
-
Ecart central entre les trous
-
Longueur
-
Epaisseur de matériau
-
Epaisseur de matériau
-
Modèle
-
Modèle
-
Type de traitement de la surface
-
Hauteur
-
Hauteur
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/10-15/037407-LEGRAND-1000.jpg)
LEGRAND
ACCESSOIRIES ATLANTIC & MARINA
Réf. 037407
Rail Lina 25 - à couper - 2 m symétrique - prof. 15 mm
29,65 €
Prix indicatif (hors TVA)
Vous pouvez comparer un maximum de 4 produits, enlevez-en 1 pour ajouter un nouveau produit.
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/10-15/047723-LEGRAND-1000.jpg)
LEGRAND
ACCESSOIRIES ATLANTIC & MARINA
Réf. 047723
Rail symétrique-à couper-2m prof.15mm avec oblongs
29,08 €
Prix indicatif (hors TVA)
Vous pouvez comparer un maximum de 4 produits, enlevez-en 1 pour ajouter un nouveau produit.
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/10-15/037404-LEGRAND-1000.jpg)
LEGRAND
ACCESSOIRIES ATLANTIC & MARINA
Réf. 037404
Rail EN 60715 - 2 mètre profondeur 7,5 mm
18,66 €
Prix indicatif (hors TVA)
Vous pouvez comparer un maximum de 4 produits, enlevez-en 1 pour ajouter un nouveau produit.
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/10-15/047722-LEGRAND-1000.jpg)
LEGRAND
ACCESSOIRIES ATLANTIC & MARINA
Réf. 047722
Rail symétrique-à couper-2m prof.7,5mm avec oblongs
9,44 €
Prix indicatif (hors TVA)
Vous pouvez comparer un maximum de 4 produits, enlevez-en 1 pour ajouter un nouveau produit.