-
Nom. spanning
-
Nom. afschakelvermogen Icu bij 400 V, 50 Hz
-
Aantal hulpcontacten als wisselcontact
-
Nom. continustroom Iu
-
Nom. continustroom Iu
-
Nom. continustroom Iu
-
Nom. continustroom Iu
-
Nom. continustroom Iu
-
Geïntegreerde aardsluitingsbeveiliging
-
Geschikt voor omegarailmontage
-
Omegarailmontage optioneel
-
Uitvoering van het bedieningselement
-
Apparaatbouwvorm
-
Met geïntegreerde onderspanningsspoel
-
Met tripcontact
-
Aantal hulpcontacten als maakcontact
-
Aantal polen
-
Aantal polen
-
Aantal hulpcontacten als verbreekcontact
-
Positie aansluiting hoofdstroomcircuit
-
Motoraandrijving optioneel
-
Compleet apparaat incl. beveiligingsunit
-
Motoraandrijving geïntegreerd
-
Beschermingsgraad (IP)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/11-45/LG-028034-WEB-R.jpg)
Automaat DMX³ 4P 1600A - 50kA Vaste versie - Maat DMX³1600
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/11-45/LG-028033-WEB-R.jpg)
Automaat DMX³ 4P 1250A - 50kA Vaste versie - Maat DMX³1600
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/11-45/LG-028032-WEB-R.jpg)
Automaat DMX³ 4P 1000A - 50kA Vaste versie - Maat DMX³1600
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/11-45/LG-028031-WEB-R.jpg)
Automaat DMX³ 4P 800A - 50kA Vaste versie - Maat DMX³1600
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/11-45/LG-028030-WEB-R.jpg)
Automaat DMX³ 4P 630A - 50kA Vaste versie - Maat DMX³1600
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/11-45/028028-LEGRAND-1000.jpg)
Automaat DMX³ 3P 1600A - 50kA Vaste versie - Maat DMX³1600
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/11-45/028027-LEGRAND-1000.jpg)
Automaat DMX³ 3P 1250A - 50kA Vaste versie - Maat DMX³1600
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/11-45/028026-LEGRAND-1000.jpg)
Automaat DMX³ 3P 1000A - 50kA Vaste versie - Maat DMX³1600
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/11-45/028025-LEGRAND-1000.jpg)
Automaat DMX³ 3P 800A - 50kA Vaste versie - Maat DMX³1600
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/11-45/028024-LEGRAND-1000.jpg)
Automaat DMX³ 3P 630A - 50kA Vaste versie - Maat DMX³1600
Exclusief BTW