-
Tension assignée (Ue)
-
Courant de commutation de court-circuit limite nominal Icu à 400 V, 50 Hz
-
Nombre de contacts auxiliaires à deux directions
-
Courant permanent nominal (Iu)
-
Courant permanent nominal (Iu)
-
Courant permanent nominal (Iu)
-
Courant permanent nominal (Iu)
-
Courant permanent nominal (Iu)
-
Protection intégrée contre les mises à la terre accidentelles
-
Adapté à un montage de profilés chapeaux
-
Montage de profilés chapeaux en option
-
Finition de l'élément d'actionnement
-
Type de construction de l'appareil
-
Avec déclencheur à sous-tension intégré
-
Relais de signalisation de déclenchement disponible
-
Nombre de contacts auxiliaires à fermeture
-
Nombre de pôles
-
Nombre de pôles
-
Nombre de contacts auxiliaires à ouverture
-
Position du raccordement de circuit principal
-
Commande motorisée en option
-
Appareil complet avec unité de protection
-
Commande motorisée intégrée
-
Classe de protection (IP)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/11-45/LG-028034-WEB-R.jpg)
Disjonct. DMX³ 4P 1600A - 50kA Version fixe - Taille DMX³160
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/11-45/LG-028033-WEB-R.jpg)
Disjonct. DMX³ 4P 1250A - 50kA Version fixe - Taille DMX³160
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/11-45/LG-028032-WEB-R.jpg)
Disjonct. DMX³ 4P 1000A - 50kA Version fixe - Taille DMX³160
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/11-45/LG-028031-WEB-R.jpg)
Disjonct. DMX³ 4P 800A - 50kA Version fixe - Taille DMX³1600
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/11-45/LG-028030-WEB-R.jpg)
Disjonct. DMX³ 4P 630A - 50kA Version fixe - Taille DMX³1600
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/11-45/028028-LEGRAND-1000.jpg)
Disjonct. DMX³ 3P 1600A - 50kA Version fixe - Taille DMX³160
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/11-45/028027-LEGRAND-1000.jpg)
Disjonct. DMX³ 3P 1250A - 50kA Version fixe - Taille DMX³160
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/11-45/028026-LEGRAND-1000.jpg)
Disjonct. DMX³ 3P 1000A - 50kA Version fixe - Taille DMX³160
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/11-45/028025-LEGRAND-1000.jpg)
Disjonct. DMX³ 3P 800A - 50kA Version fixe - Taille DMX³1600
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/11-45/028024-LEGRAND-1000.jpg)
Disjonct. DMX³ 3P 630A - 50kA Version fixe - Taille DMX³1600
Prix indicatif (hors TVA)