-
Aantal vezels
-
Connectortype uiteinde 1
-
Connectortype uiteinde 1
-
Uitwendige diameter mantel enkele vezel
-
Type vezel
-
Categorie
-
Connectortype uiteinde 2
-
Connectortype uiteinde 2
-
Lengte
-
Lengte
-
Lengte
-
Lengte
-
Lengte
-
Knikbeschermingstule
-
APC-versie aansluiting 1
-
APC-versie aansluiting 2
-
Kabeltype
-
Mantelkleur
-
Brandvertraging volgens IEC 60332-1-2
-
Brandvertraging volgens IEC 60332-3-24 (Cat C)
-
Gebruikstemperatuur
-
Gebruikstemperatuur
-
opslagtemperatuur
-
RAL-nummer
-
Type communicatiegraad
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/10-15/032637-LEGRAND-1000.jpg)
LCS3 Glasvezel patchcord duplex LC/LC OM4 5m
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/10-15/032636-LEGRAND-1000.jpg)
LCS3 Glasvezel patchcord duplex LC/LC OM4 3m
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/10-15/032632-LEGRAND-1000.jpg)
LCS3 Glasvezel patchcord duplex SC/SC OM4 3m
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/10-15/032635-LEGRAND-1000.jpg)
LCS3 Glasvezel patchcord duplex LC/LC OM4 2m
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/10-15/032631-LEGRAND-1000.jpg)
LCS3 Glasvezel patchcord duplex SC/SC OM4 2m
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/10-15/032634-LEGRAND-1000.jpg)
LCS3 Glasvezel patchcord duplex LC/LC OM4 1m
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/10-15/032633-LEGRAND-1000.jpg)
LCS3 Glasvezel patchcord duplex LC/LC OM4 0.5m
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/10-15/032630-LEGRAND-1000.jpg)
LCS3 Glasvezel patchcord duplex SC/SC OM4 1m
Exclusief BTW