-
Nombre de fibres
-
Type de connecteur raccordement 1
-
Type de connecteur raccordement 1
-
Diamètre extérieur gaine fibre simple
-
Type de fibre
-
Catégorie
-
Type de connecteur raccordement 2
-
Type de connecteur raccordement 2
-
Longueur
-
Longueur
-
Longueur
-
Longueur
-
Longueur
-
Douille de protection contre le ployage
-
Connexion version APC 1
-
Connexion version APC 2
-
Type de câble
-
Couleur de gaine
-
Retardateur de flamme selon IEC 60332-1-2
-
Retardateur de flamme selon IEC 60332-3-24 (Cat C)
-
Temperature d'utilisation /d'installation
-
Temperature d'utilisation /d'installation
-
Temperature de stockage
-
Numéro RAL
-
Type de grade de communication
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/10-15/032637-LEGRAND-1000.jpg)
LCS3 Cordon Optique duplex LC/ LC OM4 5m
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/10-15/032636-LEGRAND-1000.jpg)
LCS3 Cordon Optique duplex LC/ LC OM4 3m
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/10-15/032632-LEGRAND-1000.jpg)
LCS3 Cordon Optique duplex SC/ SC OM4 3m
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/10-15/032635-LEGRAND-1000.jpg)
LCS3 Cordon Optique duplex LC/ LC OM4 2m
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/10-15/032631-LEGRAND-1000.jpg)
LCS3 Cordon Optique duplex SC/ SC OM4 2m
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/10-15/032634-LEGRAND-1000.jpg)
LCS3 Cordon Optique duplex LC/ LC OM4 1m
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/10-15/032633-LEGRAND-1000.jpg)
LCS3 Cordon Optique duplex LC/ LC OM4 0.5m
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/10-15/032630-LEGRAND-1000.jpg)
LCS3 Cordon Optique duplex SC/ SC OM4 1m
Prix indicatif (hors TVA)